??
Choix du modèle CAO
K0367.2500
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0367 - Corde de maintien
Nomenclature
K0367.2500
BESTKIPP
Référence
K0367.2500
FORM
Forme
C
L
Longueur
500 mm
GEW
Poids environ
0.0048 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73129000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245259380
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions